赛米控丹佛斯的门极驱动器能够应对当今电力电子元件的挑战性条件。得益于我们高度集成的 ASIC 技术,我们的门极驱动器配备了多种故障管理、可配置滤波和稳健的信号处理,以及门极驱动器的增强绝缘和高达 105°C 的工作温度。SKYPER 42 LJ PV 为高开关、高压应用树立了新标杆,在 1500VDC 下以高达 100kHz 的开关频率运行,当然还包括针对 两电平和 三电平拓扑的专用保护。为了优化上市时间,我们的即插即用驱动器可以帮助减少用户的开发工作量。