腐食性ガスに対する高度な保護

電力変換器が、より厳しい産業環境や汚染された環境で使用されるようになるにつれ、硫黄成分を含むガスへの曝露は、信頼性における重大なリスクとなり得ます。産業プロセスや農業、排水処理、大気汚染などに起因する硫化水素(H2S)などの汚染物質は、パワーモジュール内部の金属表面と反応する可能性があります。これが時間の経過とともに進行すると、樹枝状結晶の成長を招き、最終的には致命的な短絡を引き起こす原因となります。
SemiSealは、パワーモジュール内に高度な保護層を提供することで、重要表面への樹枝状結晶の形成を防ぎ、過酷な動作環境下においても長期的なシステムの信頼性を確保します。
腐食性ガスに対する優れた保護性能に加え、SemiSealは特定の製品において湿度耐性を向上させることも可能です。これにより、過酷なアプリケーションにおける耐久性をさらに高めることができます。
その柔軟な実装性により、パッケージ寸法やフォームファクター、顧客インターフェイスに影響を与えることなく、多くの既存パワーモジュールプラットフォームへスムーズに統合できます。これにより、お客様はシステム設計を変更することなく、強化された環境保護の恩恵を受けることができます。