SKAI 低電圧コンバータ
SKAI LV は、コンパクトな第 3 世代の低電圧インバータプラットフォームであり、バッテリー電圧 48Vおよび 80V/96V、モータ出力 10kW~50kW のオンロードおよびオフロード電気自動車用に設計されました。セミクロンダンフォスの 第7 世代 MOSFET インバータ技術を活用し、200 万台以上が使用されています。フォークリフトや軽電気自動車などのユーティリティ車両に最適で、既存または最適化された制御システムを統合することで、迅速かつコスト効率の高いカスタムソリューションを実現します。プラットフォーム設計は、カスタマイズとシステム統合をサポートします。SKAI LV は、信頼性の高い電力技術に基づき、幅広い低電圧アプリケーションにおいて高出力と最高の信頼性を実現します。
特徴
- 電圧、電流、および温度センサー
- 保護機能と使いやすいゲートドライバーインターフェースを備えたゲートドライバー
- DCリンクコンデンサ
- 空冷およびプレート冷却
- カスタマイズされた設計のためのプラットフォーム
- カスタマイズ要件を満たすパワーエレクトロニクスプラットフォーム
- 品質(マテリアルハンドリング)における優れた実績
- 高い出力密度とシステム効率
- ESG 最適化
- 短期間での市場投入 / 利益創出
アプリケーション
- マテリアルハンドリング
- 農業
- 林業
- 建設
- 軽バッテリー車両
- 船舶
ハウジング
- SKAI 3 LV