Semikron Danfoss logo
SKAI 高電圧コンバータ-product-category

SKAI 高電圧コンバータ

SKAI高電圧コンバータのポートフォリオは50kWから500kWまで、DC電源電圧は最大950Vdcまで対応しています。IGBTベースの第2世代SKAI 2 HVプラットフォームは、焼結およびAlCuボンディングされたパワー半導体、ポリプロピレンフィルムDCリンクコンデンサを特徴とし、IP67ハウジングで液冷式を採用しています。最大800Vdc、300kVAまで動作し、高出力密度、堅牢性、車載EMI準拠を満たしています。バリアントはカスタマイズ可能で、サードパーティの制御ソフトウェアまたはマイクロコントローラーのカスタマイズが可能です。第3世代SKAI 3 HVは、SiC MOSFETと超低インダクタンスモジュールを備えたパワーコア、レーザー溶接されたバスバーに接続された低誘導性DCバスコンデンサ、および密閉型冷却器を採用しています。最大950Vdc、600kVAまで動作します。SKAI 3 HVパワーコアは、独自の設計に統合したり、要望に応じて個別に開発したりすることが可能です。

特徴

  • 焼結パワー半導体
  • 液冷式
  • IGBTおよびSiC MOSFETバリアント
  • フィルムDCバスコンデンサ
  • カスタマイズによる統合

アプリケーション

  • 電動トラック、電動バス
  • 建設、農業、林業機械
  • 船舶機械

ハウジング

  • SKAI 2 HV
  • SKAI 3 HV