Semikron Danfoss logo
SEMiX® 2c-product-category

SEMiX® 2c

SEMiX 2 は、低電力モータドライブアプリケーション向けの業界標準パッケージです。これらのパワーモジュールは、整流器、コンバータ - インバータ (CI) 、コンバータ - インバータ - ブレーキ (CIB) トポロジーを特徴とし、業界標準のピン配列で温度センサーを内蔵しています。2 つの穴のベースプレート取り付けと高さ 17mm のパッケージは、PCB ベースの設計に簡単に統合できます。

特徴

 

  • ベースプレート
  • はんだ付け端子(電力および補助)
  • CI、CIB、H ブリッジ、整流器トポロジー
  • 業界標準の高さ 17mm

 

アプリケーション

  • モータドライブ

ハウジング

  • SEMiX 2c