Semikron Danfoss logo
DCM™-product-category

DCM™

DCM パワーモジュール技術プラットフォームは、急成長する HEC、 PHEV、 BEV車両群に電力を供給する牽引アプリケーション向けに開発されています。スケーラブルな設計です。同じパッケージで、ブロッキング電圧750V~1200Vでさまざまなインバータ電圧クラスを満たすように電力を増減でき、同時に350~900Aのさまざまな出力電流を持ちます。DCM モジュールは、高品質のコンポーネント、特許取得済みのパッケージング、冷却技術を基盤としており、信頼性の高い性能と堅牢性という点で優れた測定可能な結果を実現します。これらすべてが相まって、長期にわたってコスト効率に優れたソリューションが可能となります。認証されたプロセスにより、開発から大量生産までの一貫した高品質と合理化されたプロセスが保証されます。

特徴 

  • ShowerPower 冷却技術を採用した銅製ベースプレート
  • 溶接可能またはねじ込み式電源端子のオプション
  • はんだ付けまたは圧入可能な補助接点
  • SiCとSiの複数ソースチップセット
  • 最高の電力密度を目標としたハーフブリッジ設計 

アプリケーション 

  • HEV、 PHEV、 BEV における牽引アプリケーション
  • 車載用 DC/DC コンバータ

ハウジング

  • DCM1000
  • DCM1000X