Semikron Danfoss logo
SEMISTACK® RE-product-category

SEMISTACK® RE

SEMISTACK RE は、厳格な認定と環境基準(IEC 60721-3)を満たし、統合可能な事前認定された水冷電源アセンブリです。SKiiP IPM を使用したプラットフォーム設計は、高信頼性市場向けのメガワット電力範囲の水冷電力インバータに最適なコスト / パフォーマンスを実現するために最適化されています。このブック型は、標準的な産業用キャビネットへコンパクトに組み込むことができ、最大 6MVA の低電圧で高出力を実現します。風力タービンアプリケーションに特化した SEMISTACK RE は、高い IGBT サイクル能力と長いコンデンサバンク寿命を提供し、メンテナンスを削減します。

特徴

  • 水冷
  • SKiiP 統合パワーモジュール
  • AC 電流測定
  • DC 電圧測定
  • ヒートシンク温度測定
  • DC 動作 1250V 公称
  • CAN 診断およびパラメーター設定

アプリケーション

  • グリーン水素
  • 風力エネルギー
  • 太陽光発電とエネルギー貯蔵システム
  • モータードライブ

ハウジング

  • サイズ B1
  • サイズ B2