Semikron Danfoss logo
SEMIKUBE® SlimLine-product-category

SEMIKUBE® SlimLine

SEMIKUBE SlimLine プラットフォームは、厳しい環境での空冷アプリケーションに適合するように設計されており、量産向けにコストが最適化されています。このプラットフォームは屋外キャビネットに適しており、温度変動の大きい環境に設置できます。非常にスリムなプラットフォームなので、奥行き 300 mm のキャビネットに取り付けることができます。プラットフォーム設計は、ヒートシンクと IP54 定格の取り付けフランジを通る主な冷却空気の流れを分離することで、キャビネットの統合が容易になります。SEMIKUBE ポートフォリオを拡張する SEMIKUBE SlimLine プラットフォームは、最先端のハイブリッド SiC を統合しています。この事前認定された電力アセンブリファミリーは、厳格な認定と認証を満たしています。このプラットフォームは、高度な技術を統合し、パフォーマンスと電力密度を最大化します。

特徴

  • AC 電流測定
  • DC 電圧測定
  • ヒートシンク温度測定
  • IP54 冷却分離付きパネル取り付け
  • DC 動作 1000V 公称
  • CAN 診断およびパラメーター設定

アプリケーション

  • グリーン水素
  • モータードライブ
  • 電源

ハウジング

  • SL20
  • SL40
  • SL80
  • SL150