Semikron Danfoss logo
ゲートドライバー-product-category

ゲートドライバー

セミクロンダンフォスのゲートドライバーは、今日のパワーエレクトロニクスの厳しい条件を克服する能力を提供します。高度に統合された ASIC テクノロジーにより、当社のゲートドライバーは、多重障害管理、設定可能なフィルタリング、堅牢な信号処理機能に加え、強化絶縁と最大 105° Cの動作温度を備えています。SKYPER 42 LJ PVは、高スイッチング、高電圧アプリケーションの新たなベンチマークを確立し、1500VDC で最大 100kHz のスイッチング周波数で動作します。さらに、2 レベルおよび 3 レベルトポロジー専用の保護機能も備えています。市場投入までの時間を最適化するために、当社のプラグアンドプレイ ドライバーは、ユーザーの開発労力を軽減するのに役立ちます。