DCM™
Die DCM-Leistungsmodul-Technologieplattform wurde für Traktionsanwendungen entwickelt, um die schnell wachsende Nachfrage nach Hybridfahrzeugen (HEVs), Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) und elektrisch betriebenen Batteriefahrzeugen (BEVs) zu bedienen. Die DCM-Technologieplattform ist so konzipiert, dass sie skalierbar ist. In ein und demselben Gehäuse können wir die Leistung hinauf- oder herunterskalieren, um verschiedene Spannungsklassen für Wechselrichter mit Sperrspannungen von 750 bis 1200 V bei verschiedenen Ausgangsströmen von 350 bis 900 A zu erfüllen. DCM-Module kombinieren hochwertige Komponenten mit patentierten Gehäuse- und Kühltechnologien, um herausragende, messbare Ergebnisse in Bezug auf zuverlässige Leistung und Robustheit zu erzielen – alles in allem eine kosteneffiziente Lösung, die nachhaltig ist. Zertifizierte Prozesse sorgen für gleichbleibend hohe Qualität und einen reibungslosen Ablauf von der Entwicklung bis zur Serienfertigung.
Leistungsmerkmale
- Kupferbodenplatte mit ShowerPower-Kühltechnologie
- Optionen für schweiß- oder schraubbare Lastanschlüsse
- Hilfskontakte lötbar oder in Press-Fit-Technologie
- Chipsets in SiC und Si ausgewählter Hersteller dank Multi-Sourcing
- Halbbrückenbauweise für höchste Leistungsdichten
Anwendungen
- Traktionsanwendungen in HEV, PHEV und BEV
- DC/DC-Wandler für die Automobilindustrie
Gehäuse
- DCM1000
- DCM1000X