SKiiPRACK®
Die SKiiPRACK sind vorgeprüfte Leistungsbaugruppen für den Schaltschrankeinbau, getestet nach strengen Vorgaben und gemäß den aktuellen Umweltnormen (IEC 60721-3). Die Plattform basiert auf einem modularen „Zellen“-Design und bietet hohe Flexibilität für die Auslegung zahlreicher elektrischer Topologien sowie zum einfachen Einbau in Standard-Industrieschaltschränke. SKiiPRACK wurden für Anwendungen mit der Forderung an hohe Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren konzipiert. Völlig zerlegbar, erleichtert das Zellenkonzept die Wartung, reduziert den Arbeitsaufwand und dadurch die benötigte Zeit für das Service-Intervall.
Leistungsmerkmale
- Wasserkühlung
- SKiiP - Integriertes Leistungsmodul
- Wechselstrommessung
- Gleichspannungsmessung
- Messung der Kühlkörpertemperatur
- Modularer Aufbau
- Betrieb an nominal 1250 V Gleichspannung
- Diagnose und Parametrierung über CAN
Anwendungen
- Grüner Wasserstoff
- Windenergie
- Motorantriebe
- Stromversorgungen