Leistungselektronik-Stacks
Leistungselektronik-Stacks sind Baugruppen, mit denen sich die Entwicklungszeit von Stromversorgungssystemen verkürzen lässt, während gleichzeitig Ressourcen geschont werden und die Lieferkette vereinfacht wird. Sie verfügen über alle Eigenschaften für eine nahtlose elektrische und mechanische Integration in Standardschaltschränke.

Alle Leistungselektronik-Stacks
Wenn unsere Plattformen oder Standard-Stacks nicht zu den Kundenanforderungen passen, bietet unser Stack-Center jederzeit eine zu 100% kundenspezifische, schlüsselfertige Komplettlösung. Unsere unvergleichliche Erfahrung im Stack-Geschäft, kombiniert mit dem direkten Zugang zu unserer Kerntechnologie in den Bereichen Halbleiter und Treiber, ermöglicht es uns, hocheffiziente und kosteneffiziente Designs zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Kunden gerecht werden. Durch den kontinuierlichen Erfahrungs- und Wissenstransfer zwischen unseren Stack-Centern können wir lokale Erfolge zu einem Teil unserer weltweiten Kompetenz machen. So erhalten Sie in kürzester Zeit einen optimierten, vorqualifizierten und praxiserprobten Stack.

Leistungselektronik-Stacks nach Produktlinie
Die Plattformen wurden entwickelt, um verschiedene Anwendungen und Leistungsbereiche abzudecken. Durch die gezielte Auswahl der Leistungskomponenten lassen sich Anforderungen optimal erfüllen – inklusive Kostenoptimierung und technologischer Weiterentwicklung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Ein umfangreiches Dokumentationspaket ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Evaluierung. Einige Plattformen bieten hohe Flexibilität, während andere weniger gut für Anpassungen geeignet sind.