Semikron Danfoss logo
SEMISTACK® RE-product-category

SEMISTACK® RE

SEMISTACK RE sind vorgeprüfte, wassergekühlte Leistungsbaugruppen für den Schaltschrankeinbau, die strenge Vorgaben und Umweltnormen (IEC 60721-3) erfüllen. Die Plattform mit SKiiP-IPM wurde gezielt für Märkte mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen optimiert, um ein herausragendes Preis-Leistung-Verhältnis für wassergekühlte Wechselrichter im Megawattbereich zu erhalten. Das "Buchformat" ermöglicht eine kompakte Integration in Standardschaltschränke zur Realisierung hoher Leistungen von bis zu 6 MVA im Niederspannungsbereich. Speziell für Windkraftanlagen bietet der SEMISTACK RE herausragende IGBT-Lastzyklenfestigkeit und eine hohe Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren, was den Wartungsbedarf erheblich reduziert.

Leistungsmerkmale

  • Wasserkühlung
  • SKiiP - Integriertes Leistungsmodul
  • Wechselstrommessung
  • Gleichspannungsmessung
  • Messung der Kühlkörpertemperatur
  • Betrieb an nominal 1250 V Gleichspannung
  • Diagnose und Parametrierung über CAN

Anwendungen

  • Grüner Wasserstoff
  • Windenergie
  • Photovoltaik und Energiespeichersysteme
  • Motorantriebe

Bauformen

  • Größe B1
  • Größe B2