SEMISTACK® RE
SEMISTACK RE sind vorgeprüfte, wassergekühlte Leistungsbaugruppen für den Schaltschrankeinbau, die strenge Vorgaben und Umweltnormen (IEC 60721-3) erfüllen. Die Plattform mit SKiiP-IPM wurde gezielt für Märkte mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen optimiert, um ein herausragendes Preis-Leistung-Verhältnis für wassergekühlte Wechselrichter im Megawattbereich zu erhalten. Das "Buchformat" ermöglicht eine kompakte Integration in Standardschaltschränke zur Realisierung hoher Leistungen von bis zu 6 MVA im Niederspannungsbereich. Speziell für Windkraftanlagen bietet der SEMISTACK RE herausragende IGBT-Lastzyklenfestigkeit und eine hohe Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren, was den Wartungsbedarf erheblich reduziert.
Leistungsmerkmale
- Wasserkühlung
- SKiiP - Integriertes Leistungsmodul
- Wechselstrommessung
- Gleichspannungsmessung
- Messung der Kühlkörpertemperatur
- Betrieb an nominal 1250 V Gleichspannung
- Diagnose und Parametrierung über CAN
Anwendungen
- Grüner Wasserstoff
- Windenergie
- Photovoltaik und Energiespeichersysteme
- Motorantriebe
Bauformen
- Größe B1
- Größe B2