SEMIKUBE®
Die äußerst vielseitige Plattform SEMIKUBE ist für luft- und wassergekühlte Anwendungen mit hoher Leistung ausgelegt. Sie eignet sich auch für Outdoor-Schaltschränke und kann in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen eingesetzt werden. Das modulare Design der Plattform erleichtert die Schaltschrankintegration aufgrund der Abtrennung des Hauptkühlluftstroms im Kühlkörper durch seinen IP54-Montageflansch. Aufgrund ihres Konzepts kann SEMIKUBE unterschiedliche Spannungsbereiche und Topologien abdecken, um den Anforderungen des Energiemarkts gerecht zu werden – etwa mit 1500 VDC (SEMIKUBE 1500 V) oder einer 3-Level-Topologie (SEMIKUBE MLI).
Leistungsmerkmale
- Luft- oder Wasserkühlung
- Wechselstrommessung
- Gleichspannungsmessung
- Messung der Kühlkörpertemperatur
- Panel-Montage mit IP54-Kühltrennung
- Modularer Aufbau
- Betrieb an nominal bis zu 1500 V Gleichspannung
Anwendungen
- Grüner Wasserstoff
- Photovoltaik und Energiespeichersysteme
- Motorantriebe
- Stromversorgung
Bauformen
- Größe T0,5
- Größe T1
- Größe T2
- Größe T3