SEMIKUBE® SlimLine
Die SEMIKUBE SlimLine-Plattform wurde speziell für luftgekühlte Anwendungen in rauer Umgebung entwickelt und ist kostenoptimiert für die Serienfertigung. Sie ist für Schaltschränke im Außenbereich geeignet und kann in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen eingesetzt werden. Der sehr flache Aufbau ermöglicht den Einbau in nur 300 mm tiefe Schaltschränke. Das Design der Plattform erleichtert die Anordnung im Schrank, vor allem mit der Abtrennung des Hauptkühlluftstroms im Kühlkörper durch den IP54-konformen Befestigungsflansch. Als Erweiterung des SEMIKUBE-Portfolios integriert die SEMIKUBE SlimLine-Plattform moderne hybride SiC-Technologie. Die qualifizierten Stacks erfüllen die strengen Prüf- und Zertifizierungsanforderungen. Die Plattform vereint fortschrittliche Technologien zur Maximierung von Performance und Leistungsdichte.
Leistungsmerkmale
- Wechselstrommessung
- Gleichspannungsmessung
- Messung der Kühlkörpertemperatur
- Panel-Montage mit IP54-Kühltrennung
- Betrieb an nominal 1000 V Gleichspannung
- Diagnose und Parametrierung über CAN
Anwendungen
- Grüner Wasserstoff
- Motorantriebe
- Stromversorgungen
Bauformen
- SL20
- SL40
- SL80
- SL150