Semikron Danfoss logo
SEMIKUBE®-product-category

SEMIKUBE®

Die äußerst vielseitige Plattform SEMIKUBE ist für luft- und wassergekühlte Anwendungen mit hoher Leistung ausgelegt. Sie eignet sich auch für Outdoor-Schaltschränke und kann in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen eingesetzt werden. Das modulare Design der Plattform erleichtert die Schaltschrankintegration aufgrund der Abtrennung des Hauptkühlluftstroms im Kühlkörper durch seinen IP54-Montageflansch. Aufgrund ihres Konzepts kann SEMIKUBE unterschiedliche Spannungsbereiche und Topologien abdecken, um den Anforderungen des Energiemarkts gerecht zu werden – etwa mit 1500 VDC (SEMIKUBE 1500 V) oder einer 3-Level-Topologie (SEMIKUBE MLI).

Leistungsmerkmale

  • Luft- oder Wasserkühlung
  • Wechselstrommessung
  • Gleichspannungsmessung
  • Messung der Kühlkörpertemperatur
  • Panel-Montage mit IP54-Kühltrennung
  • Modularer Aufbau
  • Betrieb an nominal bis zu 1500 V Gleichspannung

Anwendungen

  • Grüner Wasserstoff
  • Photovoltaik und Energiespeichersysteme
  • Motorantriebe
  • Stromversorgung

Bauformen

  • Größe T0,5
  • Größe T1
  • Größe T2
  • Größe T3