34819821
SKR031XP16B1F
Rectifier
34819821
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 85 A |
| Stoßstrom (A) | 490 A |
| Spannung | 1600 V |
| Chip Technologie | Rectifier |
| Eigenschaften | New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness |
| Typische Anwendungsgebiete | uncontrolled rectifier bridges |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.13 Gramm |
| Nettogewicht | 0.02 Gramm |