34834321
SKCD 108 C120I4FR auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34834321
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Chip Technologie | FWD CAL I4 Fast |
| Eigenschaften | max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 1120 A |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Typ | FWD CAL I4 Fast |
| Typische Anwendungsgebiete | freewheeling diode for IGBT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.61 Gramm |
| Nettogewicht | 0.07 Gramm |