24914980VM05
SK 75 GB 066 T-M05
SEMITOP 3, HPTP
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, IGBT-Module
24914980VM05
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | V<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | HPTP |
| Varianten Beschreibung | The SK 75 GB 066 T-M05 is a 600 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-75-gb-066-t-m05-24914980vm05">SK 75 GB 066 T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-gb-066-t-24914980">SK 75 GB 066 T</a> |