27890520VM04
SEMiX604GB176HDs-M04
SEMiX 4s, HALA P8
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMiX® Spring, IGBT-Module
27890520VM04
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 400 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 4s |
| Abmessungen (LxBxH) | 183x69x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.46 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | HALA P8 |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX604GB176HDs-M04 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Phase Change Material HALA P8 |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix604gb176hds-m04-27890520vm04">SEMiX604GB176HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix604gb176hds-m06-27890520vm06">SEMiX604GB176HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix604gb176hds-27890520">SEMiX604GB176HDs</a> |