Semikron Danfoss logo
Gate-Treiber-product-category

Gate-Treiber

Die Gate-Treiber von Semikron Danfoss ermöglichen es, die herausfordernden Bedingungen moderner Leistungselektronik souverän zu meistern. Dank hochintegrierter ASIC-Technologie verfügen unsere Gate-Treiber über Multi-Fehlermanagement, konfigurierbare Filterfunktionen und eine robuste Signalverarbeitung. Hinzu kommen verstärkte Isolation und ein Betriebstemperaturbereich von bis zu 105 °C. Der SKYPER 42 LJ PV setzt mit einer Schaltfrequenz von bis zu 100 kHz bei 1500 VDC sowie spezieller Schutzfunktion für 2-Level- und 3-Level-Topologien neue Maßstäbe für Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen. Unsere Plug-and-Play-Treiber helfen, den Entwicklungsaufwand deutlich zu reduzieren, um Time-to-Market zu optimieren.