无焊料连接

定制设计的弹簧由独特的铜合金制成,可在模块内部的基板与外部电路板之间建立电气连接。
根据不同需求使用不同类型的弹簧。广泛采用的电机驱动模块 MiniSKiiP 为辅助端子和功率端子使用独特的 S 形弯曲弹簧。
在 SEMiX Spring 产品系列,用于辅助触点的是更为传统的螺旋型弹簧。在这两种情况下,使用弹簧可实现快速组装(和拆卸),同时在产品的整个使用期内实现可靠连接。现代功率变频器即使受到冲击和振动,弹簧也能提供可靠的电气触点。不用焊料意味着连接还可耐受热力及机械应力。
赛米控丹佛斯进行了大量测试,确认了弹簧触点的可靠性。这包括冲击、振动、摩蚀及腐蚀性环境测试。
对于将多个功率模块连接到单个 PCB 的设计,SPRiNG 技术具有独特的优势。由于高度上存在机械公差,弹簧触点很容易应对这个变化。这样可避免 PCB 和模块受到固定连接(例如焊接)时的机械应力。