Semikron Danfoss logo

SKiiP® 技术

SKiiP 技术代表原创的无底板功率半导体模块,采用直接压力系统与散热片进行热接触。无底板和无相关焊料意味着该组件对温度变化和功率循环具有很高的耐受力。

长使用寿命和高功率循环能力

SKiiP 技术

SKiiP 技术于 1992 年首次开发,采用了无底板的直接键合铜 (DBC) 基板,该基板使用专门设计的压力元件在多个位置压制到散热片上。该元件还可以向母排或弹簧端子施加高压力,在 DBC 基板和外部电路之间建立电气接触。使用压力框架可使安装压力在 DBC 基板上均匀分布(靠近芯片),提供与下方散热片的出色热接触。

SKiiP 技术可与任何类型的散热片配合使用,有多种功率模块采用此技术。SKiiP IPM 有多种风冷式或水冷式型号。MiniSKiiP 模块在一个独立模块中实施 SKiiP 技术,用户可根据需要进行安装。

SKiiP® 技术概览

优势

  • 功率循环能力高
  • 耐受较大温度变化
  • 抗振性
  • 芯片和散热片之间的热阻低

产品

  • MiniSKiiP
  • SKiiP IPM
  • SKiM 4/5
  • SKiM 93