Semikron Danfoss logo

单面烧结

传统上,将芯片背面连接至基板的焊料层一直是一个薄弱点,尤其对于功率循环而言更是如此。单面烧结技术通过用一层银代替该焊料层,显著延长了功率模块的功率循环寿命。

提高了工作温度和功率循环能力

单面烧结技术

赛米控丹佛斯是将银烧结技术应用在大规模生产功率半导体模块的先驱。单面烧结技术于 2007 年首次引入,使用高温高压将银粉烧结成孔隙度非常低的界面层。所产生银层的熔化温度大约是传统锡银焊料的四倍。

这将导致银层的熔融温度与芯片工作温度之间存在很大差异。运行期间的热机械应力以及因此导致的此层变形会大大降低。

此外,烧结银的层厚比传统焊料要薄 70%。这意味着从芯片到散热片的热阻大大降低。

单面烧结技术概览

优势

  • 功率循环能力高
  • 芯片工作温度高
  • 热阻低

产品

  • SKiM 93
  • SKiiP 4/7 IPM
  • SEMITRANS 20
  • MiniSKiiP