均匀冷却

均匀冷却在很多应用中至关重要。特别是在多个芯片并联组成的半导体功率模块中,并联芯片需要相同的工作温度。均匀冷却在风力发电机中尤其有利,因为大型功率模块的大型组件并联运行。通过特殊设计路径,冷却剂沿着模块表面智能移动,还可以在不影响整体冷却效率的情况下在热点等位置实现更好的冷却。
在加速寿命测试中,Shower Power 能够在系统所需的使用寿命内提供恒定的冷却性能并确保密封性。在高温 (105°C) 下进行的长期研究造就了经过验证的解决方案,可满足风能行业所需的 20 年可靠服务。
通过消除热接口材料 (TIM) ,可以降低设计复杂性并提高应用的可靠性。这在需要长使用寿命的应用中尤其重要,在这些应用中,热接口材料的挤出和干燥效应是常见的问题。通过将 Shower Power 集成到风机中,可以降低能源成本,使风机成为更具盈利能力的投资。
Shower Power 为设计易扩展的功率级解决方案提供了机会。Shower Power 与转移模制功率模块技术相结合,可实现在各种应用中提供最高功率密度和巨大潜力的 3D 解决方案。