Semikron Danfoss logo

Bond Buffer®

Bond Buffer 是当前铝基键合和连接技术的突破。Bond Buffer 凭借半导体上的铜层、烧结和铜键合引线完美互连设计,开启了模块封装的新时代。

超越限制

Bond Buffer

为了克服当前模块技术的限制,开发了一种用于功率模块的新型键合和连接技术。DCB 基板和半导体之间的焊料连接替换为烧结连接。此外,在半导体表面金属化的基础上烧结了一层铜,传统的铝键合引线替换为了铜线。

这些改进的组合称为 Bond Buffer 技术,即底部半导体和 DBC 基板之间的烧结连接,顶部的烧结铜制 Bond Buffer,形成了与铜键合引线的接口。

烧结在半导体上表面顶部的薄铜箔 (Bond Buffer) 提高了热容。该层提供均匀的电流分配(如短路条件下)和更好的散热。

铜键合引线取代铝键合引线,提供额外的电流承载能力和更好的热传导和散热。这种通用顶层既可用于定制的特定设计,也可用于 DCM1000 等平台产品。

Bond Buffer 技术概览

优势

  • 减小半导体面积,实现更具成本效益的解决方案
  • 提高功率密度和热稳定性
  • 延长使用寿命和提高可靠性
  • 芯片供应独立

产品

  • DCM