Semikron Danfoss logo

热界面材料

赛米控丹佛斯是市场上首家提供预涂热界面材料 (TIM) 功率模块的制造商。如今,我们拥有二十多年的经验,在应用现场使用的预涂敷模块数超过 3,000 万。

保持冷却状态:散热是我们的工作

热界面材料

我们为每种模块类型设计印制图案,以便在将模块安装到散热片上时实现最佳 TIM 分布和厚度。这些图案在清洁的环境中在自动丝网和模板印刷线上印制在模块上。统计过程控制 (SPC) 用于确保一致性。采用特殊包装,确保 TIM 完好无损地到达您的生产线。

赛米控丹佛斯可根据客户要求(例如提高性能、减少处理工作量)和模块类型(带或不带底板)提供导热膏或相变材料。低粘度材料(如导热膏)有助于可靠装配无底板模块。我们的高性能导热膏 (HPTP) 可实现这一目标,并具有经优化的填料含量,可提供一流的热性能。

 

导热膏相变材料比较

或者,为了在组装过程中便于处理,大多数功率模块还可以使用预先涂覆的相变材料 (PCM) 。相变材料在室温下具有稳定一致性。首次操作期间加热时,PCM 流动以填充间隙并提供热界面。HP-PCM 是 赛米空丹佛斯专有的新型高性能相变材料,兼具相变材料的优点与市面上最优势热膏的性能。

热界面材料概览

优势

  • 基于不同模块优化的式样图案优化 TIM 分布
  • 简化物流,降低生产成本
  • 提高了组装件的稳健性
  • 延长使用寿命,提高可靠性

产品

  • HPTP: 高性能导热膏
  • HP-PCM: 高性能相变材料