Semikron Danfoss logo

碳化硅功率模块

我们的碳化硅功率模块将行业标准外壳、复杂的封装技术和最新的 SiC 芯片组合在一起。

领先的芯片和封装技术,实现最高能效

碳化硅功率模块

作为最大的独立于芯片的功率模块制造商,赛米控丹佛斯 与所有主要 SiC 芯片供应商合作。我们与供应商的长期合作意味着,我们可以及早获得最新的 SiC MOSFET,并通过我们可靠的芯片质量鉴定流程影响芯片设计。最终推出了一系列功率模块,充分利用了 SiC 的能力,同时消除了诸如低功率循环能力等缺点。使用最新一代 SiC 芯片,我们甚至能够提供具有短路能力的 SiC MOSFET 模块,这是电机驱动 行业的要求。

我们的购买力、多家供应商和长期供应协议意味着我们有能力为客户提供具有竞争力的 SiC 模块。

碳化硅功率模块概览

优势

  • 来自领先供应商的最新 SiC 芯片
  • 行业标准封装,经过优化,实现低电感和低热阻
  • 针对每种应用优化芯片组

产品

  • MiniSKiiP
  • SEMITOP Classic
  • SEMITOP E
  • SEMITRANS Classic
  • SEMiX 3 Press-Fit
  • SEMiX 5
  • SKiM 93
  • eMPack
  • DCM