Semikron Danfoss logo

封装发展

新型功率半导体技术并不总是需要全新的功率模块。改进可以在经过时间验证的封装中实施。因此设计人员无需进行重大重新设计即可提高其产品的性能。它还可以利用最新技术对现场产品进行改造和维修。采购部门因标准化封装的持续使用而获益,因为它允许多方采购。

面向未来的设计

SEMIPACK 1 和 SEMIPACK 2

SEMIPACK 是随应用而演进的理想示例。这一行业标准封装在六代产品中持续改进,发展为了六种外壳尺寸。内部设计、材料和芯片的进步允许在相同面积下提供更高的电流。

第 6 代 SEMIPACK 1 采用了新型内部材料堆叠,具有改进的底板,同时保留了现有的外部机械和电气连接。这些改进可实现高达 145A 的平均通态电流,使其成为市场上最强大的 20mm 模块。

最新的 SEMIPACK 2 集成了最新一代赛米控丹佛斯二极管和晶闸管芯片。这使得 SEMIPACK 2  能够达到最高 150°C 的结温。芯片的改进提供了增强的湿度耐受性,而无需修改外壳。所有这些都意味着在 34mm 模块级别中无与伦比的功率密度和可靠性。

SEMIPACK®:技术领先的整流器

SEMIPACK® 1:第 6 代

  • ITAV/IFAV 最高 145A,ITSM/IFSM 最高 2210A
  • 全新底板重量更轻,可实现最佳散热效果
  • 与市场标准相比,Rth 降低达 50%

SSEMIPACK® 2 性能

  • 使用最新一代赛米控丹佛斯芯片,功率密度更高
  • 可控整流器最高可达 250A,非可控整流器最高可达 300A
  • 改进的热阻
  • 增强的湿度稳定性

SEMIPACK® 面市50周年

世界上第一款隔离功率模块

2025 年,我们庆祝了 SEMIPACK 问世 50 周年,这是世界上第一款隔离功率模块。自 1975 年带来电力电子产品的革新以来,SEMIPACK 一直在不断发展。如今已经是第 6 代,提供 6 种不同的外壳尺寸。

SEMIPACK 依然活跃在电力电子领域。很快将推出采用 SEMIPACK 2 外壳的先进芯片技术新系列。SEMIPACK 2 高性能系列具有更高的功率密度和更佳可靠性。它非常适合电机驱动、软启动器和 UPS 系统等应用。