L5066901
SKYPER 12 press-fit C 300A/1,2
Plug and Play
L5066901
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | Driver |
| 典型应用 | Solar invertersPower suppliesMotor drives |
| 最大直流电压 | 800 V |
| 最大阻断电压 | 1200 V |
| 原产地 | Germany |
| 原料号 | L5066901 |
| 型号 | Plug and Play |
| 外壳 | Plug and Play |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 浪涌电流 | 0.05 A |
| 特性 | Dynamic short circuit detection with SoftOffUndervoltage lockout on primary side and secondary sideInternal power supplyROHS, UL recognized |
| 电压 | 1200 V |
| 电流 | 15 A |
| 管道 | 2 |
| 输出电流(峰值) | 15 A |
| 输出电流(平均值) | 0.05 A |
| 门级电荷 | 8 µC |
| 频率 | 20 kHz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.114 千克 |
| 净重 | 0.042 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |