230B0175
SKT 883/18E
Capsule
230B0175
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 880 A |
| 浪涌电流 | 15500 A |
| 电压 | 1800 V |
| 原料号 | 01641520 |
| 产品线 | Capsule |
| 外壳 | Capsule |
| 壳体 | B23 |
| 尺寸 | D58x26,5 |
| 技术 | Thyristor |
| 芯片技术 | Thyristor |
| 特性 | Hermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800 VAmplifying gate |
| 典型应用 | DC motor control (e.g. for machine tools)Controlled and half-controlled rectifiers (e.g. for battery charging)AC controllers (e.g. for temperature control) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.308 千克 |
| 净重 | 0.28 千克 |