Semikron Danfoss logo

34399421

SKT 7,0 Qu RG bo /16

Thyristor Corner Gate

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Germany
电流75 A
浪涌电流450 A
电压1600 V
芯片技术Thyristor Corner Gate
特性high current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
典型应用controlled rectifier circuitssolid state relays

一般规格

特性
毛重0.75 公克
净重0.05 公克