Semikron Danfoss logo

230B0020

SKT 55/08 D

Stud Screw Fit

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Brazil
电流55 A
浪涌电流1100 A
电压800 V
原料号01235941
产品线Stud Screw Fit
外壳Stud Screw Fit
壳体B5
尺寸160SW24M12
技术Thyristor
芯片技术Thyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12International standard case
典型应用DC motor control (e. g. for machines tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 47 Ω/10 W, C = 0,22 µF

一般规格

特性
值
毛重0.11 千克
净重0.1 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm