230B0096
SKT 300/12 E UNF
Stud Screw Fit
230B0096
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 300 A |
| 浪涌电流 | 10000 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 01239131 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | B7 |
| 尺寸 | 230SW41M24 |
| 技术 | Thyristor |
| 芯片技术 | Thyristor |
| 特性 | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24x1,5 or UNF 3/4-16High i<sup>2</sup>t and I<sub>TSM</sub> values for easy fusingInternational standard case |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 μF |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.506 千克 |
| 净重 | 0.46 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |