34395921
SKR 5,6 Qu bo /16 Frame
Rectifier
34395921
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 50 A |
| 浪涌电流 | 490 A |
| 电压 | 1600 V |
| 芯片技术 | Rectifier |
| Features | high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| 典型应用 | uncontrolled rectifier bridges |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.17 公克 |
| 净重 | 0.02 公克 |