Semikron Danfoss logo

34395721

SKR 4,2 Qu bo /16 Frame

Rectifier

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Germany
电流35 A
浪涌电流270 A
电压1600 V
芯片技术Rectifier
Featureshigh current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
典型应用uncontrolled rectifier bridges

一般规格

特性
值
毛重0.09 公克
净重0.01 公克