Semikron Danfoss logo

34530121

SKR 16,3 x 18,2 bo /16

Rectifier

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Germany
电流365 A
浪涌电流5100 A
电压1600 V
芯片技术Rectifier
特性high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
典型应用uncontrolled rectifier bridges

一般规格

特性
毛重3.71 公克
净重0.22 公克