230B0892
SKN 503/22 SG
Capsule
230B0892
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 507 A |
| 浪涌电流 | 7000 A |
| 电压 | 2200 V |
| 原料号 | 02645730 |
| 产品线 | Capsule |
| 外壳 | Capsule |
| 壳体 | E25 |
| 尺寸 | D42x14,5 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Diode |
| 特性 | Sealed metal case with epoxy insulationCapsule package for double sided coolingReverse voltage up to 2200 VCooling with heatsinks (double or single sided) |
| 典型应用 | All-purpose high power rectifier diodesIndustrial high power drives and traction applicationsNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesSnubber network: |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.077 千克 |
| 净重 | 0.07 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |