22892124
SKM300GA12E4
SEMITRANS 4
22892124
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 300 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Single Switch |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 4 |
| 尺寸 | 106x62x37 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSSwitched reluctance motor |
| 原料号 | 22892124 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.32 千克 |
| 净重 | 0.31 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |