22300330
SKM1700MB20R4S2I4
SEMITRANS 20
22300330
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 典型应用 | High frequency power suppliesAC inverters |
| 原产地 | Germany |
| 原料号 | 22300330 |
| 型号 | SEMITRANS 20 |
| 外壳 | SEMITRANS 20 |
| 尺寸 | 140x100x38 |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 特性 | Full Silicon Carbide (SiC) power module4th generation SiC MOSFETsOptimized for fast switching and lowest power lossesInsulated copper baseplate using DBC (Direct Bonded Copper) substrateImproved thermal performance with Silicon Nitride (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) ceramicUL recognized, file no. E63532 |
| 电压 | 2000 V |
| 电流 | 1585 A |
| 芯片技术 | Gen 4 SiC MOSFET (RM) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.2 千克 |
| 净重 | 1.2 千克 |