22896030
SKM100GAR12F4
SEMITRANS 2
22896030
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 2 |
| 尺寸 | 94x34x30 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 High Speed (Trench) |
| 特性 | High speed trench and field-stop IGBTCAL4 ultra-fast = soft switching 4. generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityFor higher switching frequencies above 15kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Electronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor |
| 原料号 | 22896030 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.17 千克 |
| 净重 | 0.16 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |