25241220M20
SKiiP39GB12VV1-M20
MiniSKiiP II 3, Standard lid
25241220M20
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 400 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 3 |
| 尺寸 | 82x59x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | V-IGBT |
| 特性 | Robust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.098 千克 |
| 净重 | 0.08 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip39gb12vv1-m20-25241220m20">SKiiP39GB12VV1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip39gb12vv1-m21-25241220m21">SKiiP39GB12VV1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip39gb12vv1-m25-25241220m25">SKiiP39GB12VV1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP39GB12VV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Standard Pressure Lid |
| 变体 | Standard lid |