25231040M10
SKiiP 24NAC12T4V1-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25231040M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 35 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CI |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 2 |
| 尺寸 | 59x52x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.06 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-24nac12t4v1-m15-25231040m15">SKiiP 24NAC12T4V1-M15</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-24nac12t4v1-m20-25231040m20">SKiiP 24NAC12T4V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-24nac12t4v1-m25-25231040m25">SKiiP 24NAC12T4V1-M25</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-24nac12t4v1-m10-25231040m10">SKiiP 24NAC12T4V1-M10</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 24NAC12T4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid M10 |