L5071601
SKHI 22A R
Driver Core
L5071601
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | Driver Core |
| 典型应用 | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationsDC bus voltage up to 1200 V |
| 最大阻断电压 | 1700 V |
| 原产地 | Germany |
| 原料号 | L5071601 |
| 型号 | Driver Core |
| 外壳 | Driver Core |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 浪涌电流 | 0.04 A |
| 特性 | Two output channelsIntegrated power supply on the secondary sidesCMOS compatible inputsShort circuit protection by V<sub>CE</sub> monitoring and switch offDrive interlock top / bottomInsulation by transformersUnder voltage protectionError latch / outputRoHS compliant |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 20 A |
| 管道 | 2 |
| 输出电流(峰值) | 20 A |
| 输出电流(平均值) | 0.04 A |
| 门级电荷 | 4 µC |
| 频率 | 50 kHz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.054 千克 |
| 净重 | 0.045 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |