230B1140
SKD 30/08 A1
G13
230B1140
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 30 A |
| 电压 | 800 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | Power Bridge |
| 外壳 | G13 |
| 尺寸 | 55x45x24 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | Isolated metal case with screw terminalsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0.1 µF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W) |
| 原料号 | 07122120 |
| 浪涌电流 | 320 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.121 千克 |
| 净重 | 0.11 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |