Semikron Danfoss logo

230B1106

SKa 6/17

Leaded

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 分立二极管, 所有分立器件

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Brazil
电流6 A
浪涌电流375 A
电压1700 V
原料号03641870
产品线Leaded
外壳Leaded
壳体SK6
尺寸D7.5x9
技术Diodes
芯片技术Avalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristicTransient voltage proof within specified limitsTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0
典型应用DC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Series connections for high voltage applications (dust precipitators)

一般规格

特性
值
毛重0.002 千克
净重0.002 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm