24921530
SK80BTAGL07F3T
SEMITOP 4
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块
24921530
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 80 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 4 |
| 尺寸 | 61x55x12 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | One screw mounting moduleOptimum heat transfer and insulation through direct copper bonding aluminum oxide ceramic (DBC)650V Trench 3 Fast IGBT technology650V CAL4F DiodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Motor drives |
| 原料号 | 24921530 |
| 浪涌电流 | 1800 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.064 千克 |
| 净重 | 0.05 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |