Semikron Danfoss logo

24919351

SK30MLI066p

SEMITOP 3 Press-Fit

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, IGBT 模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流30 A
电压600 V
拓扑3-Level
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3 Press-Fit
尺寸31x55x12
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
典型应用3 Level InverterUPS
原料号24919351

一般规格

特性
值
毛重0.038 千克
净重0.029 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm