24920301
SK150DBB07F3TD1p
SEMITOP 4 Press-Fit
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, IGBT 模块
24920301
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 150 A |
| 电压 | 650 V |
| 拓扑 | H-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 4 Press-Fit |
| 尺寸 | 61x55x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminum oxide substrate650V Trench3 Fast IGBT technology650V Rapid switching diodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Three-level DC-DC converter |
| 原料号 | 24920301 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.074 千克 |
| 净重 | 0.06 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |